Publicar produtos
Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q
Watts

Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q

2.8 de 5 estrelas2.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas da Série W-TDV podem ser usadas em indústrias como petróleo, química, metalurgia e tratamento de água. Esta válvula tem três funções: corte, verificação e estrangulamento. Ele pode substituir as válvulas de corte, verificação e estrangulamento na saída da bomba para se tornar uma válvula multifuncional.

Especificação
  • Features

    • Numerical indicator of opening rate
    • The valve disc sealing surface is made of EPDM rubber that is directly vulcanized on the ductile iron valve disc. It is therefore possible to absorb the shock generated when the valve disc is closed and completely sealed


    Available in China ONLY



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConstant-flow-Multi-Functional-Valve-W-TDV-16Q
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosAir Conditioning > Balancing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

Ásia