Publicar produtos
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500

Traduzido por Google,

As séries M6500, M61500 são válvulas básicas de porta reduzida e câmara dupla que incorporam um conjunto de diafragma e disco de peça única. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula que permite abrir, fechar ou modular conforme comandado pelo sistema de controle piloto. O design da porta reduzida oferece melhor desempenho de baixo fluxo e resistência à cavitação.

Características

  • O design de porta reduzido melhora o desempenho de baixo fluxo e a resistência à cavitação
  • O conjunto de uma peça abre, fecha ou modula conforme comandado pelo sistema de controle piloto
  • O corpo e a tampa são construídos em ferro dúctil forte e durável (ASTM A536)
  • O design simplificado e eficiente é fácil e econômico de manter
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDual-Chamber-Control-Valve-M6500-M61500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING