Publicar produtos
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6518, M61518
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6518, M61518

Traduzido por Google,

As séries M6518, M61518 são válvulas básicas de porta reduzida e câmara dupla que incorporam um disco telescópico de duas peças e um conjunto de diafragma. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula, permitindo que ela abra ou feche conforme comandado pelo sistema de controle piloto. A parte inferior deste conjunto de duas peças é um recurso de verificação mecânica, que atua independentemente da posição do diafragma ou do sistema de controle piloto e fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa.

Características

  • O corpo e a tampa são construídos em ferro dúctil forte e durável (ASTM A536)
  • O conjunto de duas peças abre, fecha ou modula conforme comandado pelo sistema de controle piloto
  • O design simplificado e eficiente é fácil e econômico de manter
  • O recurso de verificação mecânica fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa.
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDual-Chamber-Control-Valve-M6518-M61518
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING