Publicar produtos
Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500

Traduzido por Google,

As séries S500, S1500 são válvulas básicas de dupla câmara de passagem completa que incorporam um conjunto de diafragma e disco de peça única. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula, permitindo que ela abra ou feche conforme comandado pelo sistema de controle piloto. Quando a pressão é aplicada à câmara superior do diafragma e liberada da câmara inferior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição fechada. Quando a pressão é aplicada à câmara inferior do diafragma e liberada da câmara superior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição totalmente aberta. Quando a pressão é equilibrada entre as câmaras superior e inferior do diafragma, a válvula manterá uma posição intermediária até ser comandada para modular aberta ou fechada pelo sistema de controle piloto. O design de aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior, bem como uma alternativa leve às válvulas convencionais de ferro pesado. A construção em aço inoxidável proporciona maior vida útil do diafragma e reduz a frequência e os custos de mão de obra associados aos reparos de manutenção tradicionais.

Características

  • O design simplificado e eficiente é fácil e econômico de manter
  • O conjunto de uma peça abre e fecha conforme comandado pelo sistema de controle piloto
  • A construção leve em aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior para uma vida útil mais longa
  • Quando a pressão é equilibrada entre as câmaras superior e inferior, a válvula manterá uma posição intermediária até ser comandada para modular aberta ou fechada
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDual-Chamber-Control-Valve-S500-S1500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING