Publicar produtos
Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q
Watts

Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q

Traduzido por Google,

A válvula de balanceamento de pressão diferencial dinâmica, também conhecida como controlador de pressão diferencial, é uma válvula de balanceamento com pressão diferencial automática constante. É usado para manter a pressão diferencial constante entre a válvula de controle, equipamento final ou abastecimento de água e retorno da rede de tubulação em ar condicionado ou sistema de aquecimento, para evitar a interferência dinâmica da mudança de pressão diferencial na rede de tubulação e realizar a equilíbrio hidráulico dinâmico.

Especificação
  • Features

    • Wide controllable differential pressure range
    • Handwheel equipped with differential pressure indicator
    • Differential pressure can be set on site
    • Self-operated differential pressure control, no external power source required, constant controlled differential pressure


    Available in China ONLY

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDynamic-Pressure-Balancing-Valve-W-DPBV-16-25Q
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosAir Conditioning > Balancing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves

Disponibilidade da região

Ásia