Para atender aos requisitos de aplicação mais exigentes, a Estação de Válvulas de Proteção contra Inundações Pré-Projetada PVS-7000 da Watts, com tecnologia SentryPlus Alert®, oferece uma solução completa para prevenção de refluxo, protegendo contra inundações dispendiosas causadas pela descarga de alto volume da válvula de alívio. Este sistema de controle de fluxo de água configurado é montado com componentes comprovados e confiáveis: válvula de controle automática Série LFF113FP, um dispositivo antirretorno de Zona de Pressão Reduzida de alto desempenho, líder do setor, da Watts, e a tecnologia SentryPlus Alert.
A proteção contra inundações e danos materiais é garantida por meio da válvula de controle, que regula o fluxo através de um atuador hidráulico, e do dispositivo antirretorno RPZ, equipado com um sensor de inundação na válvula de alívio. A caixa de relés fornece energia para a válvula solenoide de bypass, montada na válvula de controle, e para o módulo de ativação conectado ao sensor de inundação. Esta estação de válvulas de instalação direta é pré-montada e testada em fábrica, assegurando qualidade e desempenho de fluxo para atender às demandas críticas de edifícios.
Projetada para uso com sistemas de gerenciamento predial, a válvula de controle interrompe o fornecimento de água durante possíveis inundações e possui um design de fluxo reverso para operação à prova de falhas, além de um interruptor que indica o fechamento.
A tecnologia SentryPlus Alert detecta descargas anormais na válvula de alívio e, através da caixa de relés, energiza o bypass do solenoide para fechar a válvula de controle. A tecnologia também inclui um retardo de tempo para evitar alarmes falsos causados por descargas intermitentes ou incômodas, além de uma opção de conectividade com rede celular para gerar alertas sem fio e permitir uma resposta rápida.