Publicar produtos
Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS
Watts

Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS

Traduzido por Google,

Watts Drenage Products FD-100-C-RS dreno de piso de ferro fundido revestido de epóxi com flange de ancoragem, braçadeira de membrana reversível com orifícios primários e secundários, filtro retangular de bronze de níquel de 1/4 pol. (6) de espessura (especifique o tamanho) e não saída do hub (padrão).

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rectangular strainer

    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD-100-C-RS-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains