Publicar produtos
Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6
Watts

Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6

Traduzido por Google,

Watts Drenagem FD-200-FT6 dreno de piso de ferro fundido revestido de epóxi com flange de ancoragem, orifícios de drenagem, filtro de bronze de níquel redondo ajustável com flange de ladrilho embutido e sem saída de cubo (padrão).

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, recessed tile flange
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD-200-FT6-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains