Publicar produtos
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Watts Drenage Products Dreno de piso de ferro fundido revestido de epóxi FD-390 com flange de ancoragem e conjunto de filtro de trator fixo de 7 pol. (178).

Especificação
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD-390-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains