Publicar produtos
PVC/ABS Floor Drain with Round Strainer - FD-7-R
Watts

PVC/ABS Floor Drain with Round Strainer - FD-7-R

Traduzido por Google,

Dreno de piso série FD7-R em PVC ou ABS com colar de fixação reversível e filtro redondo ajustável em bronze niquelado, ferro dúctil ou aço inoxidável.

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

    Features

    • Adjustable square strainer
    • Reversible clamping collar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD-7-R-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains