Publicar produtos
Planter Drain with Removable Cover - FD-890
Watts

Planter Drain with Removable Cover - FD-890

Traduzido por Google,

Dreno de plantador de ferro fundido revestido de epóxi da série FD-890 com braçadeira de membrana, proteção de lastro perfurada em aço inoxidável com alça de elevação e saída sem cubo (padrão).

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD-890-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains