Publicar produtos
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
    Watts

    Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO

    Traduzido por Google,

    As carcaças de filtro de cartucho jumbo de qualidade comercial PWHSJUMBO em 304SS são projetadas para aceitar cartuchos da série “JUMBO-SS” para fácil instalação e substituição. As carcaças do filtro são construídas com aço inoxidável 304 e são classificadas para pressões de até 150psi. As conexões de tubo em modelos de cartucho único são MNPT de 2" com manômetros instalados nas conexões de entrada e saída. Os fechos de tampa de braçadeira convenientes são fáceis de usar, seguros e protegidos. O revestimento protetor de poli sobre aço inoxidável é o acabamento padrão.

    Especificação
    • Features

      • Heavy-duty mounting legs are standard
      • Easy to install, service, and replace
      • Jumbo cartridge housings for optimal convenience and savings
      • Heavy-duty stainless steel for durability


      Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFilter-Housings-PWHSJUMBO
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosFiltration Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização