Publicar produtos
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de filtragem de água para toda a casa Watts LOCKSMITH™ Série FLL -100 Filox® oferecem uma solução livre de produtos químicos para o tratamento de problemas comuns de qualidade da água, incluindo manchas vermelhas causadas por ferro, odor de ovo podre causado por sulfeto de hidrogênio e manchas pretas causadas por manganês. Projetados para aplicações residenciais em toda a casa, esses sistemas utilizam a mídia Filox para filtrar contaminantes de forma eficaz, sem o uso de produtos químicos. Cada sistema possui uma válvula de controle Watts LOCKSMITH™ de 1 polegada com recursos programáveis ​​avançados e é combinado com um tanque de minerais padrão dimensionado para corresponder à capacidade do sistema.

    A série FLL -100 suporta uma gama de vazões adequadas para residências de pequeno a médio porte e está disponível em vários volumes de mídia para atender a diferentes requisitos de desempenho.

    Especificação
    • Features

      • Chemical‑free whole house water filtration
      • Filox® filtration media
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Removes red staining iron
      • Reduces hydrogen sulfide (rotten egg odor)
      • Removes black staining manganese
      • Standard mineral tank construction
      • Suitable for small to medium‑sized households
      • Available in multiple media capacities (1.0-4.0 cubic feet) and flow rate options 6 GPM-24 GPM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLL-100-backwashing-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosFiltration Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Número OmniClass23-21 23 31
    • Título OmniclassResidential Water Filter System