Publicar produtos
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL

    Traduzido por Google,

    Os filtros Filox® da série FLL da Watts LOCKSMITH™ são filtros de retrolavagem para redução de ferro, sulfeto de hidrogênio e manganês, equipados com a válvula de controle de retrolavagem exclusiva da LOCKSMITH. O Filox é um meio oxidante não químico para reduzir ferro, manganês e sulfeto de hidrogênio. Os sistemas estão disponíveis com conexões de 1,5 a 2 polegadas e volumes de leito filtrante de 2 a 20 pés cúbicos.

    Modelos: NF12TL150, NF14TL150, NF16TL150, NF18TL150, NF21TL150, NF24TL150, NF30TL150, NF12TL200, NF14TL200, NF16TL200, NF18TL200, NF21TL200, NF24TL200, NF30TL200, NF36TL200

    Especificação
    • Features

      • Reduces red-staining iron, black-staining manganese, and unpleasant smelling hydrogen sulfide in water
      • Filox has highest flow rate of any standard iron removal media
      • Watts LOCKSMITH exclusive electronic controller allows user-friendly programmable operation for application-specific required control
      • Precision motor-driven control valve performs well under toughest conditions


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLL-backwashing-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosFiltration Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Número OmniClass23-21 23 31
    • Título OmniclassResidential Water Filter System