Publicar produtos
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Traduzido por Google,

Série GRD-610 Dreno de telhado verde de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente, cúpula de alumínio de travamento automático, proteção de cascalho de aço inoxidável perfurada com tampa sólida segura e saída sem cubo (padrão).

Especificação
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGRD-610-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING