Publicar produtos
Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W
Watts

Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W

Traduzido por Google,

Série GRD-610-W Dreno de transbordamento de telhado verde de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente com tubo vertical interno integral de 102 mm (4 pol.) ) tomada.

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

    Features

    • Specified for overflow drainage in extensive green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGRD-610-W-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING