Publicar produtos
Green Roof Intensive Area Drain - GRD-630
Watts

Green Roof Intensive Area Drain - GRD-630

Traduzido por Google,

Série GRD-630 Dreno de ferro fundido revestido com epóxi para aplicações intensivas de telhado verde, com braçadeira intermitente, tubo vertical ABS perfurado, proteção de cascalho de aço inoxidável perfurado com tampa sólida segura e sem saída de cubo (padrão).

Especificação
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGRD-630-Green-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures