Publicar produtos
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Função: Realiza a conexão e corte do sistema de tubulação; Área de aplicação: Petróleo, química, metalurgia, tratamento de água, etc.

Especificação
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia