Publicar produtos
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
    Watts

    Heavy Commercial RO System - HC-80

    Traduzido por Google,

    A série HC-80 de sistemas de osmose reversa comerciais de alta potência foi projetada para purificação de água de alto desempenho em uma ampla gama de aplicações industriais e municipais. Esses sistemas, construídos sobre uma estrutura robusta com revestimento em pó e equipados com membranas de água salobra de baixíssimo consumo energético, alojadas em vasos de pressão de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), oferecem filtração eficiente de alto volume com capacidades de fluxo que variam de 22 a 230 galões por minuto (GPM).

    Cada sistema de osmose reversa (RO) possui uma bomba centrífuga multiestágios, pré-filtração, manômetros preenchidos com líquido e proteção contra baixa pressão com reinicialização automática por microprocessador. Um controlador digital com configurações personalizáveis ​​garante uma operação precisa, enquanto medidores de vazão integrados para os fluxos de produto, rejeito e recirculação, juntamente com o monitoramento em tempo real de sólidos totais dissolvidos (TDS), proporcionam uma supervisão contínua da qualidade da água.

    Projetados para oferecer confiabilidade, escalabilidade e facilidade de integração, esses sistemas são ideais para ambientes exigentes, como alimentação de caldeiras, processamento de alimentos e bebidas, produção farmacêutica, hotelaria, tratamento de água municipal e operações de mineração. Com recursos avançados de filtragem e controles inteligentes, a Série HC-80 oferece uma solução versátil, adaptada para atender às necessidades em constante evolução da purificação de água comercial.

    Especificação
    • Features

      • Low-energy membrane in 300 psi FRP high-pressure membrane housing
      • Powder-coated steel support frame
      • Multi-stage pump motor
      • Digital microprocessor-based controller with 2 line, 20 character LCD backlit display
      • Feed and permeate TDS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHeavy-Commercial-RO-System-hc-80
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosFiltration Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater filtration and treatment products
    • Número OmniClass23-39 41 11
    • Título OmniclassFiltration Equipment