Publicar produtos
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8

    Traduzido por Google,

    Os disjuntores a vácuo de conexão de mangueira série NF8 são projetados especificamente para hidrantes de parede e quintal para evitar que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à sifonagem. É composto por construção do corpo em latão (NF8) ou acabamento cromado (NF8C), peças de trabalho em aço inoxidável, diafragma e disco de borracha e haste de drenagem. O NF8 permite a drenagem manual para condições de congelamento. Pressão máxima: 125psi (8,6 bar).

    Especificação
    • Features

      • Screw directly onto sill cock, with no plumbing changes required
      • Stainless steel working parts for longevity
      • Permits manual draining for freezing conditions
      • Durable rubber diaphragm and disc provides positive seating

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-NF8
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas