Publicar produtos
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8

    Traduzido por Google,

    Os disjuntores a vácuo de conexão de mangueira série S8 são projetados especificamente para conjuntos de pulverização manual de banheira e chuveiro para evitar que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à sifonagem. Consiste em construção de corpo em latão (S8) ou acabamento cromado (S8C), peças de trabalho em aço inoxidável e diafragma e disco de borracha. Pressão máxima: 125psi (8,6 bar).

    Especificação
    • Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-S8
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas