Publicar produtos
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As válvulas angulares de água quente da série HWA são usadas apenas em aplicações de aquecimento para sistemas de aquecimento de água quente por gravidade. Possuem corpo em bronze, haste ascendente e volante fenólico. Pressão Máxima de Trabalho: 60psi (4,2 bar) (sem choque) para água quente.

    Especificação
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves