Publicar produtos
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
    Watts

    iDROSET Series CF Static Balancing Valve

    Traduzido por Google,

    Conforto no balanceamento: descubra nossa inovação!

    NOVO:
    Fácil de instalar e ajustar, descubra os novos recursos
    Variação de temperatura em cada quarto? Nós temos a solução! A nova válvula Watts equilibra os sistemas de aquecimento, refrigeração e distribuição de água potável de forma fácil e eficaz.

    Defina e vá, economize seu tempo
    A Série CF é baseada em uma tecnologia inovadora que permite ajustar e ler a vazão a bordo sem nenhum tipo de dispositivo externo. Em apenas 15 segundos a válvula está instalada e seu sistema está balanceado.

    Design amigável para eficiência
    As válvulas de balanceamento da Série CF são compostas por um corpo de válvula fabricado em latão e compósito, com inserto especial, baseado em tecnologia patenteada. A forma é ergonômica para simplificar o uso em qualquer situação.

    Rápido na configuração, leitura em tempo real
    Girando o volante, ajuste o Kv para definir a taxa de fluxo. A alteração é indicada no display em tempo real. Defina o ponteiro vermelho para um diagnóstico instantâneo do desempenho do sistema.

    Especificação
    • Easy to set

      • Adjust the hand wheel, the flow rate will be set

      Easy to read

      • Read the flow rate on the dial of the valve in real time, without any other devices

      Patented and accurate technology for precise calibration

      • Each diameter has a wide range of flow rate.

      FF - threaded connections

      PN16 - Max. Operating pressure

      -10/110°C - Operating temperature

      6 - Diameters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiDROSET-Series-CF-static-balancing-valve
    • Familia de productoWater Safety & Flow Control
    • Grupo de produtosMixing Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves