Publicar produtos
Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR
Watts

Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Watts Drenagem Série LF15M2-DR Sem chumbo* Os pára-choques de cobre são pré-carregados com pistão de polipropileno, anel de vedação EPDM e conexão rosqueada NPT de latão. Pressão de Operação: Projetado para operar em todas as linhas domésticas e comerciais de até 150psi (10,6 bar) de pressão de trabalho. Faixa de temperatura: 33ºF a 180ºF (0,5ºC a 82ºC).

Especificação
  • Features

    • No maintenance access required
    • Eliminates water supply line hammer and vibration
    • Lead free*

    Keywords: electronic controller, high capacity softener, iron reduction, sediment filtration, whole house water softener system, 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLF15M2-DR-lead-free-copper-water-hammer-arrestor
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos