Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091

    Traduzido por Google,

    Válvula de esfera de bronze sem chumbo de 3/8 pol. de 2 peças com conexões de extremidade de solda

    Esta válvula de esfera de bronze sem chumbo de 3/8 polegadas e 2 peças com conexão de extremidade de solda é usada em aplicações comerciais e industriais para uma gama completa de líquidos e gases. Um orifício de porta completa garante queda de pressão mínima e o design robusto geral fornece serviço duradouro. Esta válvula de esfera é classificada para 600 WOG/150 WSP.

    Especificação
    • Features

      • Full port design
      • NSF 372 certification
      • 600 psi WOG rating
      • Solder end connection
      • White handles for easy lead free identification



      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalfb6091-lead-free-ball-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings