Publicar produtos
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Traduzido por Google,

    Série LFFBV-3 -PRxPEX sem chumbo* As válvulas esfera de latão de 2 peças, porta completa, com prensa integrada x conexões PEX são projetadas para uso em aplicações de encanamento, aquecimento e água potável. Eles apresentam um corpo de latão sem chumbo*, gaxeta de vedação ajustável e haste à prova de explosão com carga inferior. Essas válvulas facilitam a transição da tubulação de cobre para a tubulação PEX. Feito com conexões integrais de extremidade de prensa em conformidade com ASTM-B88 de um lado e conexões PEX em conformidade com ASTM F-1087 do outro. A conexão PEX é classificada para 160 psi a 73 graus F, e a conexão de pressão é classificada para 250 psi a 250 graus F.

    Especificação
    • Features

      • Lead Free* brass body rate NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • PEX end connections comply to ASTM F-1087
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLFFBV-3-PR-PEX-Lead-free-shutoff-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings