Publicar produtos
Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560
Watts

Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560

Traduzido por Google,

As Mini Válvulas Redutoras de Pressão de Água Série LFH560 são projetadas para reduzir a pressão da água de entrada a um nível sensato para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Esta série é ideal onde é necessário um pequeno pacote econômico, como em aplicações especiais de processos industriais, aplicações diversas de encanamento e equipamentos OEM. A série LFH560 é adequada para pressões de abastecimento de água de até 300psi (21 bar). O LFH560 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.

Características

  • Válvula redutora de pressão de água pequena e econômica com orifícios superdimensionados
  • Parafuso de ajuste para serviço pesado que é ranhurado e serrilhado
  • Robusto Corpo em latão sem chumbo* com entrada de conexão de mangueira com rosca fêmea e saída de conexão de mangueira macho para sistemas de rede ou para uso em veículos recreativos
  • Haste e mola de aço inoxidável
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalfh560-pressure-regulator
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Water
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING