Publicar produtos
Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV
Watts

Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV

Traduzido por Google,

Os flanges da bomba de isolamento sem chumbo* da série LFIPF-HV são projetados para isolar as bombas do circulador para facilitar a substituição ou reparos da bomba do circulador. Eles apresentam um corpo e flange de latão Lead Free* com haste à prova de explosão com carga inferior, vedação de O-ring da haste Buna-N, assentos de PTFE virgem e alça em T opcional incluída. Pressão nominal de 600psi (41,4 bar) WOG.

Características

  • Tamanhos: 3⁄4 pol. – 2 pol. (20 – 50 mm)
  • Disponível com conexões NPT roscadas e terminais de solda
  • Embalagem ajustável para maior vida útil
  • Fornece isolamento para a bomba circuladora para facilitar a substituição ou reparo
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalfipf-hv-pump-flange
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING