Publicar produtos
Stainless Steel Lint Trough - LI-LT
Watts

Stainless Steel Lint Trough - LI-LT

Traduzido por Google,

Calha de fiapos de aço inoxidável Watts LI-LT tipo 304 com telas de filtro removíveis de aço inoxidável, filtro inferior de cúpula de aço inoxidável perfurado e saída inferior de 4"(102) sem cubo.

Especificação
  • Features

    • 4" (102) no hub bottom outlet
    • Specified in commercial laundries
    • All stainless steel construction
    • Removable filter screens

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicali-lt-stainless-steel-lint-trough
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosInterceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators