Publicar produtos
Trap Seal Primer - MS-810
Watts

Trap Seal Primer - MS-810

Traduzido por Google,

Watts Drainage Products MS-810 primer de vedação de latão com disjuntor a vácuo integral, conexão de entrada e saída de cobre de 1/2 pol. (13) e conexão de linha de gotejamento de 1/2 pol. (13) IPS.

Especificação
  • Features

    • 1/2 in. (13) IPS drip line connection
    • 1/2 in. (13) copper sweat inlet and outlet connection
    • Provides intermittent water supply to floor drain trap to ensure a constant trap seal
    • Brass trap seal primer with integral vacuum breaker

    Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, lf263ap, low pressure regulator, mini regulator, pilot, pres reg, pressure, redure, reg, water regulator,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS-810-trap-seal-primer
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem