Publicar produtos
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Traduzido por Google,

    Adaptador de funil Watts MS-950 com junta de vedação, sem conexão de hub e (especifique) funil.

    Especificação
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS-950-funnel-adaptor
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosDrainage Specialties
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201433 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Utility Area Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING