Publicar produtos
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Função: Realiza a continuidade do sistema dutoviário; Área de aplicação: Petróleo, química, metalurgia, tratamento de água, etc.

Especificação
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNon-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia