Publicar produtos
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Traduzido por Google,

Série OI-ST Interceptor de óleo em aço revestido de epóxi embutido ou montado no piso com tanque de armazenamento integral, tampa antiderrapante de aço revestido de epóxi com gaxeta fixada com parafuso(s) central(is) de cabeça sextavada, sifão de vedação profunda com limpeza, conexão de extração e conexões de ventilação dupla , balde de sedimentos, placa de controle de fluxo de aço inoxidável integral e sem conexões de cubo (padrão). *Verifique o código de encanamento local para requisitos de armazenamento de óleo antes da instalação.

Especificação
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosInterceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING