Publicar produtos
Isolation Pump Flanges with Purge Port & Swivel Flange - PIPF
Watts

Isolation Pump Flanges with Purge Port & Swivel Flange - PIPF

Traduzido por Google,

Os flanges da bomba de isolamento da série PIPF com porta de purga e flange giratória são projetados para isolar as bombas do circulador para facilitar a substituição ou reparos da bomba do circulador, enquanto a porta de purga integral facilita a purga do sistema. Eles apresentam um flange giratório que permite que a porta de purga seja posicionada para conveniência de purga ideal, corpo e flange de latão com haste à prova de explosão carregada pelo fundo, esfera cromada e tecnologia avançada de vedação de haste com anel em O duplo. Pressão avaliada em 400psi WOG.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapipf-pump-flange
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING