Publicar produtos
Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange - PIPFM1
Watts

Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange - PIPFM1

Traduzido por Google,

Os flanges da bomba de isolamento da série PIPFM1 com porta de purga e flange giratório são projetados para fornecer isolamento da bomba do circulador para facilitar a substituição ou reparo da bomba do circulador. A porta de purga integral de 1/2 pol. fornece purga rápida do sistema. Pressão classificada para WOG de 600psi.

Modelos PIPFM1 disponíveis com conexões roscadas NPT, solda ou prensa.

Características

  • O flange giratório permite que a porta de purga seja posicionada para conveniência ideal
  • A porta de purga integral economiza tempo e dinheiro em comparação com outras estações de purga
  • Fornece isolamento para a bomba circuladora para facilitar a substituição ou reparo
  • Tamanhos: 3/4 pol. ‒ 1 1/4 pol. (20 ‒ 32 mm)
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapipfm1-pump-flange
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING