A série de sistemas de amaciamento de água simplex PWS15-L Watts Pure Water oferece uma gama de amaciadores de água convencionais de troca catiônica de alta eficiência, projetados para aplicações tanto no ponto de uso quanto no ponto de entrada. Esses sistemas são ideais para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves, onde os benefícios da água amaciada são essenciais.
Cada unidade da série conta com a avançada válvula de controle Watts LOCKSMITH™, uma válvula de latão resistente à corrosão, altamente configurável, de fácil manutenção e operada por um controlador eletrônico intuitivo. Este controlador armazena o histórico operacional essencial para acesso do usuário e garante o desempenho ideal por meio de regeneração medida e iniciada conforme a demanda, economizando água, sal e tempo.
Os sistemas estão disponíveis em capacidades que variam de 60.000 a 300.000 grãos, com diâmetros de tanque de minerais de 30 a 60 cm e vazões de até 380 litros por minuto. Todos os modelos incluem resina de troca iônica de alta capacidade, componentes certificados pela NSF e ANSI, e conexões de entrada/saída FNPT padrão de 3,8 cm e conexões de drenagem MNPT de 2,5 cm. Esses sistemas trocam com eficácia íons de cálcio e magnésio, que formam incrustações, por íons de sódio, que não formam incrustações, fornecendo água macia e confiável para uma ampla variedade de aplicações.