Publicar produtos
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
    Watts

    Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L

    Traduzido por Google,

    A série de sistemas de amaciamento de água alternados duplos e duplex PWS15T-L da Watts Pure Water oferece amaciamento de água contínuo e de alta eficiência para aplicações em pontos de uso e de entrada, onde a água amaciada é necessária 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses sistemas utilizam um processo convencional de troca catiônica para remover íons de cálcio e magnésio formadores de incrustações, substituindo-os por íons de sódio não formadores de incrustações, garantindo uma qualidade de água consistente em uma ampla gama de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

    Cada sistema da série conta com a avançada válvula de controle Watts LOCKSMITH™, uma válvula de latão durável e resistente à corrosão, altamente configurável e de fácil manutenção. Operada por um controlador eletrônico, a válvula armazena o histórico operacional principal para acesso do usuário e suporta regeneração medida e iniciada conforme a demanda, otimizando o uso de sal e água, minimizando o tempo de inatividade.

    Disponíveis em capacidades de 60.000 a 300.000 grãos, esses sistemas duplex incluem tanques minerais duplos com diâmetros de 30 a 60 cm, cada um preenchido com 0,6 a 3,0 m³ de resina de troca iônica de alta capacidade. Com vazões de pico de 18 a 38 litros por minuto e conexões de entrada/saída FNPT padrão de 3,8 cm e de drenagem MNPT de 2,5 cm, cada modelo é projetado para desempenho e confiabilidade. Todos os componentes possuem certificação NSF e ANSI, garantindo qualidade e conformidade.

    Especificação
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


        Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPWS15P-L-water-softening-system
      • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
      • Grupo de produtosConditioning Solutions
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-29
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
      • Código ETIMEC011732
      • Nome ETIMWater softener
      • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
      • Código UNSPSC47101522
      • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
      • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
      • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
      • Número OmniClass23-27 55 27 11
      • Título OmniclassWater Softeners