Publicar produtos
Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B
Watts

Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B

Traduzido por Google,

Corpo de união simples Quick-Connect - polissulfona. 3589B-1810 - 1 x 1/2 pol. CTS

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuick-Connect-Manifolds-Polysulfone-3589B
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosConnections > Aqualock
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.38
  • Largura (polegadas)8.25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings