Publicar produtos
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Traduzido por Google,

    Válvulas em T de conexão rápida - polisulfona. 3550B-1008 - 1/2 pol. CTS x 3/8 pol. CTS 3550B-1004 - 1/2 pol. CTS x 1/4 pol. OD

    Especificação
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosConnections > Aqualock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCHardware and fittings
    • Código UNSPSC401417
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings