Publicar produtos
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    Traduzido por Google,

    A válvula RainAid foi projetada para ser conectada a um abastecimento de água municipal em um tanque de retenção de água da chuva. Ele fornecerá um suprimento de água de backup no caso de a demanda exceder a oferta de chuva. - A válvula RainAid é totalmente ajustável permitindo a aplicação em uma ampla gama de reservatórios e tanques - Em condições normais, a água da chuva encherá o tanque. Se o nível da água da chuva cair abaixo de um nível pré-definido, a válvula RainAid abrirá para manter o nível da água usando a água da rede - A válvula RainAid, quando ajustada corretamente, evita o refluxo

    Especificação
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRA-RainAid-Tank-Valve
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosRainwater Harvesting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves