Publicar produtos
Large Capacity Roof Drain - RD-100-A
Watts

Large Capacity Roof Drain - RD-100-A

Traduzido por Google,

Watts Drenage Products RD-100-A Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi com reservatório profundo, flange de rufo serrilhado largo, dispositivo de grampo de rufo com batente de cascalho integral, Accurol Weir e cúpula de polietileno autotravante (padrão).

Especificação
  • Features

    • Membrane clamp studs locate holes for flashing
    • UV stabilized self-locking dome
    • Specified for primary roof drainage

    Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRD-100-A-Large-Capacity-Roof-Drain
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosRoof Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem