Publicar produtos
Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED
Watts

Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED

Traduzido por Google,

Watts Drenage Products RD-200-BED dreno de telhado de pequeno reservatório de ferro fundido revestido com epóxi com flange de pisca serrilhada larga, dispositivo de fixação de pisca com batente de cascalho integral, extensão combinada de ferro fundido ajustável e bandeja de mancal e filtro de cúpula de polietileno autotravante (padrão).

Especificação
  • Features

    • Industrial grade cast iron small sump roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Adjustable cast iron combined extension and bearing pan

    Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRD-200-BED-Small-Area-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem