Publicar produtos
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Traduzido por Google,

Série RD-300-85 Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente, extensão perfurada de aço inoxidável de 4 pol.

Especificação
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRD-300-85-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures