Publicar produtos
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Traduzido por Google,

Série RD-700-CT Combinação de dreno/transbordamento de saída dupla de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente, batente de cascalho integral, tubo vertical de transbordamento interno de 4 1/2 pol. (102 mm), cúpula de ferro dúctil segura e sem saídas de cubo.

Especificação
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRD-700-CT-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGreen roof drainage outlets
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING