Publicar produtos
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
    Watts

    Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1

    Traduzido por Google,

    As Válvulas de Purga e Balanceamento Residenciais Série RPVM1 são usadas em aplicações de aquecimento na tubulação de retorno da caldeira para facilitar a remoção de ar das zonas de aquecimento no enchimento inicial e para controlar o fluxo de água através do circuito de circulação. Também serve como uma válvula de fechamento e uma válvula de drenagem para cada zona ou loop. Disponível em saída roscada x entrada de solda e solda x solda em tamanhos de 3/4, 1 e 1-1/4 de polegada. Também disponível em conexões prensa x prensa em tamanhos de 1/2 a 2 polegadas.

    A série RPVM1 fornece purga de alto volume, balanceamento preciso, fechamento estanque positivo e é ideal para uso em circuitos de aquecimento hidrônico. Pressão máxima de trabalho: 50 psi (344,8 kPa).

    Especificação
    • Features

      • Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder
      • Positive shut off dual valve design ensures a tight seal
      • Also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop
      • Economical solution for purging, balancing, and draining of hydronic heating loops


      Keywords: by, jumper, kit, pass, plastic, pressure reducing valve, regulator, repair kit, valve, valve repair, vlv, water pressure regulator

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRPVM1-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating > Purge and Balancing Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater services valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 13
    • Título OmniclassBalancing Valves