Publicar produtos
Actuated Ball Valve – Spring Return - RWA-ABV
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return - RWA-ABV

Traduzido por Google,

As válvulas de esfera acionadas são projetadas para controlar o fluxo de água em sistemas comerciais de coleta de água da chuva. Esta válvula é mais frequentemente usada para controlar um abastecimento secundário de água para contornar o sistema de captação de água da chuva durante os períodos sem disponibilidade de água da chuva ou manutenção do sistema. Em caso de falha de energia, a válvula retorna ao estado aberto ou fechado usando um recurso e configuração de retorno por mola.

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Visual valve position indicator
    • Spring return valve actuator
    • Manual override control with hex key (supplied)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWA-ABV-Actuated-Ball-Valve
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosRainwater Harvesting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings