Publicar produtos
Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-SVM
Watts

Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-SVM

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

RWP-2-SVM Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package fornece fluxo e pressão de água em sistemas comerciais de coleta de água da chuva RainCycle. Classificado para fluxos de até 80 GPM e 125 psi, este pacote inclui a bomba vertical multiestágio Goulds e-SV para maximizar a eficiência energética, a vida útil e reduzir a manutenção.

O pacote é pré-instalado em uma base deslizante de aço inoxidável para instalação rápida e inclui uma válvula de retenção, válvulas de alívio de pressão de segurança, válvulas de isolamento e manômetros. Um variador de velocidade com um sensor de pressão de 4-20 mA está incluído quando encomendado com uma Estação de Controle de Água de Chuva usando um painel de controle CR, VP ou VC. O variador de velocidade deve ser instalado no skid da Estação de Controle de Água da Chuva para facilitar a instalação, operação e manutenção do sistema.

* As bombas Simplex são recomendadas para sistemas RainCycle com válvulas de controle de abastecimento de água secundárias apenas em configurações de derivação direta.

Características

  • Inclui uma bomba vertical multiestágio Goulds e-SV para maximizar a eficiência energética, a vida útil e reduzir a manutenção
  • O pacote é pré-instalado em uma base deslizante de aço inoxidável para instalação rápida e inclui uma válvula de retenção, válvulas de alívio de pressão de segurança, válvulas de isolamento e manômetros
  • Acionamentos de velocidade variável com sensor de pressão de 4-20 mA estão incluídos quando solicitados com uma estação de controle de água da chuva usando um painel de controle CR, VP ou VC
  • O variador de velocidade deve ser instalado no skid da Rainwater Control Station para facilitar a instalação, operação e manutenção do sistema
Especificação
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, booster pumps, pumps
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWP-2-SVM
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosRainwater Harvesting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING