Publicar produtos
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os tanques de plástico reforçado com fibra de vidro (FRP) para instalação subterrânea são projetados para aplicações comerciais de sistemas de águas pluviais com capacidades de armazenamento de até 8.000 galões. Os tanques são pré-canalizados com uma entrada calmante de PVC para minimizar a turbulência. Os tanques são classificados para carregamento de tráfego veicular H20 ou HS-20, conforme definido nas Especificações Padrão AASHTO para Pontes Rodoviárias.

    Especificação
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWT-FRP-Underground-Tank
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosRainwater Harvesting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCDepósito
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRainwater storage butts
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Rainwater Storage Tanks
    • Número OmniClass23-27 29 21 13
    • Título OmniclassUnderground Tank Containments