Publicar produtos
Shower Floor Drain - SD
Watts

Shower Floor Drain - SD

Traduzido por Google,
Watts Light Commercial SD PVC, ABS ou ralo de chuveiro em ferro fundido com grade de segurança em aço inoxidável.
Especificação
  • Features

    • Available with a polished brass grate
    • Ideal for commercial use
    • PVC, ABS or cast iron shower floor drain
    • Stainless steel safety grate

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSD
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING