A tecnologia SentryPlus Alert® oferece múltiplas soluções para proteção, detecção e notificação. Alguns conjuntos de prevenção de refluxo são equipados para proteção automática contra inundações, sinalizando descarga excessiva da válvula de alívio, que pode ser agravada por um dreno bloqueado ou subdimensionado e causar danos dispendiosos. Outros conjuntos selecionados combinados com a tecnologia oferecem soluções para monitoramento de pressão e detecção de congelamento.
As válvulas de controle de desligamento de proteção contra inundações da série LFF113FP ajudam a proteger contra danos materiais monitorando continuamente a descarga excessiva da válvula de alívio de refluxo RPZ e fechando o abastecimento de água automaticamente durante possíveis condições de inundação.
Detecção de inundação - A implementação do sistema SentryPlus Alert em zonas de pressão reduzida e conjuntos de detectores de pressão reduzida equipados com um sensor de inundação adiciona uma função de alerta multicanal que aciona um ou mais métodos de notificação (mensagem de e-mail, mensagem de texto SMS, chamada de voz) para ajudar o pessoal da instalação a evitar descargas que poderia atingir níveis ruinosos. Para ativar os recursos de detecção de inundação, ative o sensor de inundação com o kit de conexão de sensor complementar. Para uso com BMS ou rede de comunicação celular. Kits independentes de substituição de sensores de inundação disponíveis.
Uma opção de atualização para detecção de inundação, o kit de conexão do sensor de inundação de entreferro funciona em qualquer sistema de montagem RPZ, incluindo um entreferro de metal com uma conexão NPT fêmea de 2 polegadas. O sensor é fixado na base do entreferro e é acionado quando as descargas da válvula de alívio excedem 3 gpm. Este kit inclui sensores e componentes de ativação. Disponível para BMS e comunicação celular.
Monitoramento de pressão - Avalie o desempenho de conjuntos selecionados de prevenção de refluxo, incluindo tecnologia de sensor integrada em torneiras de teste para medir flutuações de pressão em três pontos. Nas séries LF007 e LF709 Modelo IOT apenas com portas NRS. Adequado para aplicações que não sejam de proteção contra incêndio. É necessário um kit de conexão de monitoramento complementar para coletar, converter e transmitir valores de dados. Disponível para BMS. Kit de substituição do módulo sensor disponível.
Detecção de congelamento - Proteja dispositivos de pequeno diâmetro contra condições de congelamento com monitoramento de temperatura acionado por sensor para sinalizar ao pessoal da instalação quando a temperatura se aproxima e atinge o ponto de congelamento. Recurso de alertas de congelamento disponível com kit de conexão complementar para sistemas de gerenciamento predial (BMS), sistemas de gerenciamento de irrigação (IMS) e redes Wi-Fi. Apenas em dispositivos selecionados. Kit independente de substituição do sensor de congelamento disponível.